Caratteristiche del prodotto
- (4) Attacchi integrati per il passaggio dell’aria M5 o #10-32 in un alloggiamento compatto da 572 grammi
- Cambiatore utensili manuale per cobot con carico utile fino a 25 kg e robot industriali con carico utile fino a 10 kg.
- Montaggio diretto sui polsi robotici ISO 9409-1-50-4-M6 per ridurre al minimo l’altezza di impilamento.
- Sostituzione rapida degli effettori terminali tramite meccanismo a leva; non sono necessari attrezzi.
- Una (1) superficie piana disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- Il sistema di bloccaggio secondario garantisce che la leva non si sblocchi in caso di inceppamento
| Specification | Value |
|---|---|
| Descrizione | Master con cambio manuale |
| Rilevamento del blocco | non è possibile |
| Limite di carico utile consigliato | 30 kg |
| Forza di bloccaggio | 2200 N |
| Ripetibilità | 0,01 mm |
| Peso | 0,386 kg |
| Schema di montaggio del robot/utensile | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Passacavi pneumatici, Tipo I | 4x M5 a 150 l/min |
| Momento statico Mxy | 25 Nm |
| Momento statico Mz | 25 Nm |
| Momento dinamico Mxy | 75 Nm |
| Momento dinamico Mz | 75 Nm |
| Momento massimo Mxy | 125 Nm |
| Momento massimo Mz | 125 Nm |
| Offset massimo di bloccaggio, Z | 1 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, XY | ±1 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare XY | ±0,8° |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare Z | ±2° |
| Temperatura ambiente min./max. | 5/60 °C |
| Pressione di esercizio min./max. | 4,2/7 bar |
| Schema di montaggio del modulo | M7 |
| Proprietà speciali | Il sistema di bloccaggio secondario garantisce che la leva non si sblocchi accidentalmente. |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9122-050T-000 | Cambiatore utensili manuale MC-50, lato utensile |
| 9122-050M-000 | Cambiatore utensili manuale MC-50, lato master |
- Filtra per Codice articolo
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | Kit IP per MC-50M a BC 80, (6)M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Kit piastra di attacco, diametro esterno 25 mm, per QC con rientranza della piastra di attacco da 16 mm, attacco singolo M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Kit di raccordi, (2) raccordi diritti (tubo M5 maschio x 4 mm) |
|
|
9005-20-9112 |
Kit di raccordi, (2) raccordi a gomito girevoli (tubo M5 maschio x 4 mm) |
|
|
JJ112 | Piastra di adattamento per il modello della serie K su MC-50. |
|