Caratteristiche del prodotto
- (6) M5 o #10-32 Porte di passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 245 grammi
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
| Specification | Value |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 1100 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 1.52 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (6) M5 o #10-32 |
| Porta passante pneumatica Quantità | 6 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0102 mm |
| Limite di carico suggerito | 16 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 12.4 Nm |
| Peso del lato master | 0.163 kg |
| Peso lato utensile | 0.0816 kg |
| Peso con accoppiamento | 0.245 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature M5 |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| QC-11 Strumento-Euro | Strumento QC-11 – Euro |
| QC-11 Master-Euro | QC-11 Master – Euro |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-VBB-7963
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-7123 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5,11 – vuota |
|
|
9120-TSS-HVQ-3314 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin |
|
|
9120-TSS-MMB-7124 |
Modulo di montaggio TSS |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota |
|