Cambiatori di utensili

QC-22

Cambio utensili QC-22-E

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (6) porte di passaggio aria integrate da 3/8 NPT in un pacchetto da 1,42 kg
  • Le porte di passaggio pneumatico più grandi consentono di utilizzare applicazioni che richiedono un flusso d’aria maggiore
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
Numero di modello:  tool-changers-qc-22
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • (6) porte di passaggio aria integrate da 3/8 NPT in un pacchetto da 1,42 kg
  • Le porte pneumatiche passanti più grandi consentono di utilizzare applicazioni che richiedono un flusso d’aria maggiore
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del cambio utensile per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensori di blocco/sblocco opzionali.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distanza massima di bloccaggio 2.03 mm
Dimensioni delle porte passanti (6) 3/8 NPT
Porta passante pneumatica Quantità 6
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 25 kg
Capacità di momento statico X/Y 56.5 Nm
Z Capacità di momento statico 90.4 Nm
Peso del lato master 0.866 kg
Peso lato utensile 0.549 kg
Peso con accoppiamento 1.42 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-022 Disegni Inglese
9630-20-022M-E 022T-E Disegni Inglese
9620-20-B-22 Manuale del Cambiatore utensili Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
9120-TSS-HBQ-9483

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota

Moduli compatibili

29 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.