Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Omega250

Sensore di forza/coppia Omega250, carico utile 16000 N / 2000 Nm, analogico (+/-10V), connettore Lemo a 20 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 16000 N di forza e 2000 Nm di coppia, per operazioni industriali impegnative
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 10,1 a 40,8 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  omega250-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 16000 N di forza e 2000 Nm di coppia, per operazioni industriali impegnative
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 10,1 a 40,8 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Grado di protezione IP60 a tenuta di polvere – Completamente sigillato contro l’ingresso di polvere, è adatto ad ambienti asciutti e con presenza di particolato, come la lavorazione o la movimentazione dei materiali
Specification Value
Campo di misura 16000 N / 2000 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±16000 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±2000 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±32000 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±2000 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 4 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.5 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 8 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.5 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±160000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±330000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±21000 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±25000 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 4.2×10^8 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 3.0×10^6 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 5.6×10^8 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 6.2×10^6 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza di risonanza 780 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 770 Hz
Altro
Altezza 94.9 mm
Peso 31.8 kg
Diametro 295 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP60
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore lemo a 20 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1266 Disegni Inglese
9230-05-1370 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Omega250 Grafici di carico complessi Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Scarica Descrizione
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 Collegamento al modello CAD 3C per 9105-ECAT-OMEGA250-IP60
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-L-PS-10

Cavo trasduttore DAQ IP60/65/68, connettore Lemo IP68 all’alimentazione, 10 m

Cavalletto portautensili 9105-C-L-PS-5

Cavo trasduttore DAQ IP60/65/68, connettore Lemo IP68 all’alimentazione, 5m

Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
Cavalletto portautensili 9105-PS-1

Alimentazione del trasduttore DAQ

CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-16000-200016000 N32000 N2000 Nm2000 Nm4 N8 N0.5 Nm0.5 Nm
SI-8000-10008000 N16000 N1000 Nm1000 Nm2 N4 N0.25 Nm0.25 Nm
SI-4000-5004000 N8000 N500 Nm500 Nm1 N2 N0.125 Nm0.125 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.