Caratteristiche del prodotto
- Ottimizzato per la chirurgia robotica – Progettato per superare i requisiti ESD della norma IEC 60601, Sano74 è dotato di un rivestimento conformale per la resistenza chimica agli spruzzi di disinfezione tra le procedure.
- Architettura di sistema semplificata – Sano74 supporta il daisy-chaining tramite EtherCAT a doppia porta, include una porta seriale per la diagnostica online e offre un foro passante da 20 mm per le utenze dei dispositivi a valle.
- Dati ad alta precisione e in tempo reale – Grazie a una risoluzione 5 volte superiore e allo streaming di dati in tempo reale a 8 kHz, Sano74 offre intervalli di precisione più ampi per supportare strumenti chirurgici più estesi.
- Connettività semplificata – Sano74 offre una connettività flessibile con opzioni OEM FFC e cablate, EtherCAT IN/OUT, interfaccia di alimentazione e comunicazione seriale RS485.
- Stabilità ambientale dinamica – Dotato di termistori multipli e di compensazione abilitata dal software, Sano74 garantisce la stabilità della temperatura statica e transitoria attraverso la calibrazione termica.
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 130 N / 12 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±130 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±12 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±400 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±12 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.015 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.000715 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.0325 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.000525 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±1200 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±4100 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±67 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±69 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 7.1×106 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 6.4×106 N/m |
| Forza Z Rigidità calcolata | 1.3×107 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 7.1×103 N/m |
| Altro | |
| Altezza | 28.8 mm |
| Peso | 0.175 kg |
| Diametro | 74 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | EtherCAT e RS485 |
| Precisione (% fondo scala) | 1% |
| Latenza | <1 ms |
| Velocità dei dati | 8 kHz / 3 MBd |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Connettore | Direttamente su scheda |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9105-SANO74-M12 | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-SANO74-M12 |
- Filtra per Codice articolo
- 9105-FTI-SANO-EVALKIT
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-FTI-SANO-EVALKIT | Kit di valutazione Sano74 |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-120-12 | 130 N | 400 N | 12 Nm | 12 Nm | 0.015 N | 0.0325 N | 0.0007 Nm | 0.0005 Nm |