Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AC2

Moduli aria: AC2

(4) porte autosigillanti da 3/8 NPT (lato Master) e passanti (lato Utensile) e (2) porte per il vuoto da 3/4 NPT (lato Master e Utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: AC2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio di aria e vuoto dal Master alle piastre portautensili.
  • (4) Porte aria da 3/8 NPT.
  • (2) Porte per il vuoto da 3/4 NPT (Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti delle valvole in acciaio inox, nitrile e PVC
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 0.84 kg
Peso lato utensile 1.16 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo aria AC2 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AC2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AC2-T Modulo utensile pneumatico con (4) porte autosigillanti NPT da 3/8u201d e (2) porte per il vuoto NPT da 3/8u201d
9121-AC2-M Modulo master pneumatico con (4) porte autosigillanti NPT da 3/8u201d e (2) porte per il vuoto NPT da 3/8u201d
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AC2-M (4) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte per il vuoto da 3/4 NPT
Cavalletto portautensili 9121-AC2-T (4) porte passanti da 3/8 NPT e (2) porte per il vuoto da 3/4 NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.