Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AG2

Moduli aria: AG2

(4) porte autosigillanti G 3/8 (BSPP) (lato master) e passanti (lato utensile) e (2) porte per il vuoto G 3/4 (BSPP) (lato master e utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AG2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio di aria e vuoto dal Master alle piastre degli utensili.
  • (4) Porte aria G 3/8 (BSPP). Autosigillanti (lato Master) e passanti (lato Utensile).
  • (2) Porte per il vuoto G 3/4 (BSPP) (Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 1.97 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AG2 Disegni Inglese
Disegno del modulo aria AG2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AG2-T Modulo utensile pneumatico con (4) porte autosigillanti da 3/8 G e (2) porte per il vuoto u00be G
9121-AG2-M Modulo master pneumatico con (4) porte autosigillanti da 3/8 G e (2) porte per il vuoto u00be G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AG2-M (4) porte autosigillanti G 3/8 (BSPP) e (2) porte per il vuoto G 3/4 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9121-AG2-T (4) porte passanti G 3/8 (BSPP) e (2) porte per il vuoto G 3/4 (BSPP)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.