Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AQ2

Moduli aria: AQ2

(4) Porte G 1/2 (BSPP) autosigillanti (AQ2-M/T) e passanti (AQ7-T) – Solo modulo aria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AQ2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte G 1/2 (BSPP).
  • (4) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 3.1
Peso del lato master 1.20 kg
Peso lato utensile 0.86 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo aria AQ2 Disegni Inglese
Disegno del modulo AQ2-M, AQ7-T Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AQ2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AQ7-T Modulo pneumatico con (4) porte passanti u00bd G – Lato utensile
9121-AQ2-T Modulo utensile pneumatico con (4) porte autosigillanti u00bdu201d G
9121-AQ2-M Modulo master pneumatico con (4) porte autosigillanti u00bd G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AQ2-M (4) Porte autosigillanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AQ2-T (4) Porte autosigillanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-AQ7-T (4) Porte passanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.