Senza categoria

Modulo kit telecamera: UF2

Modulo kit telecamera: UF2

  • Kit telecamera.
  • Comprende il modulo elettrico GB8, il modulo elettrico R4 e il gruppo adattatore di montaggio JJ14
  • Modulo GB8 e modulo R4 montati sul gruppo adattatore di montaggio JJ14.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  UF2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Kit telecamera.
  • Comprende il modulo elettrico GB8, il modulo elettrico R4 e il gruppo adattatore di montaggio JJ14
  • Modulo GB8 e modulo R4 montati sul gruppo adattatore di montaggio JJ14.

Materiali

  • GB8 – Alloggiamento in alluminio e Delrin®.
  • R4 – Guarnizioni in nitrile.
  • JJ14 – Piastra adattatore in alluminio e perni in acciaio.
Specifiche Valore
Peso del lato master 0.87 kg
Peso lato utensile 0.73 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Modulo kit telecamera
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno di montaggio dell’adattatore master JJ14 Disegni Inglese
Disegno del modulo R4 Disegni Inglese
Disegno del modulo UF2 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-UF2-M Kit telecamera lato master
9121-UF2-T Kit fotocamera Lato strumenti
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-UF2-M Kit telecamera – Consiste in modulo elettrico GB8, modulo elettrico R4 e gruppo adattatore di montaggio JJ14 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-UF2-T Kit telecamera – Consiste nel modulo elettrico GB8, nel modulo elettrico R4 e nel gruppo adattatore di montaggio JJ14 – Lato strumenti

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.