Strumenti di rimozione del materiale

Lama di sbavatura conforme: CDB-8-11

Lama di sbavatura conforme: CDB-8-11

  • Adatta per sbavare, smussare e raschiare parti in plastica, alluminio, acciaio e ottone con sforzi leggeri e medi.
  • Ottimo sostituto per le operazioni di sbavatura manuale.
  • Utilizza lame e supporti standard del settore.
  • La conformità radiale e assiale flottante riduce la programmazione del robot.
  • Forza di conformità regolabile variando la pressione dell’aria di alimentazione.
  • Si monta su un robot, un banco o un’attrezzatura.

Numero di modello:  CDB-8-11
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Adatta per sbavare, smussare e raschiare parti in plastica, alluminio, acciaio e ottone con sforzi leggeri e medi.
  • Ottimo sostituto per le operazioni di sbavatura manuale.
  • Utilizza lame e supporti standard del settore.
  • La conformità radiale e assiale flottante riduce la programmazione del robot.
  • Forza di conformità regolabile variando la pressione dell’aria di alimentazione.
  • Si monta su un robot, un banco o un’attrezzatura.
Specifiche Valore
Conformità assiale 8 mm
Forza di conformità assiale 13 N – 67 N
Colletto Serratura a sfera singola – interfaccia per lame Noga o Shaviv
Media che cambiano tipo Manuale
Caratteristica di montaggio Solo coda di rondine posteriore
Conformità radiale ±5.5º
Forza di conformità radiale 25 N – 76 N
Peso 1.1 kg
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno della lama sbavatrice conforme (CDB) Disegni Inglese
Manuale dell’utensile a lama sbavatrice conforme (9150-CDB-x-xx-xxx) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9005-50-6115 (45 gradi) Piastra di interfaccia QC-22T a coda di rondine stile A 45u00b0
9005-50-6080 Kit piastra di interfaccia, coda di rondine stile A a BC 50, (4) M6, bocchetta 31,5, tassello 6
9005-50-6056 Blocco porta bit, CDB
9150-CDB-8-11-000 Lama di sbavatura conforme, corsa 8 mm, conformità radiale 11 gradi
9005-50-6115 (90 gradi) Piastra di interfaccia QC-22T a coda di rondine stile A 90u00b0
9005-50-1005 Kit adattatore per montaggio posteriore (serie RC100, serie RC300)
Numero di parte Descrizione
Kit di grezzi a coda di rondine 9005-50-1005 Kit di fessure a coda di rondine “Stile A” (CDB, RC100, RC300)
9005-50-6080

Kit BC50 a coda di rondine “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (4) M6, bocchetta 31,5, tassello 6

9005-50-6081

Kit coda di rondine BC31.5 “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (4) M5, bocchetta 20, tassello 5

9005-50-6082

Kit coda di rondine BC31.5 “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (7) M5, bocchetta 20, tassello 5

9005-50-6115

Piastra di interfaccia da QC-22T a coda di rondine stile A 45⁰ e 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, bocchetta 40, spinotto

9005-50-6069

Inserto CDB, stile C, raschietto, Shaviv C42

Inserto a lama per CDB 9005-50-6071 Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100
9005-50-6070

Inserto CDB, stile D, raschietto per lamiera, Shaviv D80C

9005-50-6072

Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100C

9005-50-6073

Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100D

9005-50-6074

Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E200

9005-50-6075

Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E300

9005-50-6076

Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E320

9005-50-6078

Inserto CDB, stile F, svasatura, Shaviv F20

9005-50-6079

Inserto CDB, stile F, svasatura, Shaviv F26X

Blocco portautensili porta bit 9005-50-6056 Porta bit Blocco utensili
Kit per la sostituzione degli strumenti multimediali 9005-50-6052 Kit di cambio degli strumenti multimediali
9005-50-6160

Filtro a coalescenza / Regolatore Kit di preparazione dell’aria (aria secca). Ingresso aria 1/2″ NPT. Uscita aria: raccordo per tubo da 5/32″. Fornito con 10 piedi di tubo per l’aria di conformità (5/32″).

9005-50-6164

Regolatore, 1-60 psi, 1/4 NPT. Ingresso: 1/4″ NPT. Uscita: 1/4″ NPT.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.