Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet: DU3

Moduli DeviceNet: DU3

Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta l’adattatore per doppia elettrovalvola. Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato. Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+. Supporta i sensori NPN Lock, Unlock, Thermal 1 e RTL (sensori RTL in serie). È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DU3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile
  • (2) Mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria.
  • Supporta l’adattatore per doppia elettrovalvola.
  • Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato.
  • Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+.
  • Supporta i sensori NPN Lock, Unlock, Thermal 1 e RTL (sensori RTL in serie).
  • È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) con funzione di avvio graduale protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
  • Supporta la STI lato utensile con interruttore di sicurezza basato su RFID. È possibile supportare fino a due (2) interruttori di sicurezza collegati in serie. È possibile supportare tre (3) o più interruttori di sicurezza collegati in serie utilizzando il 9120-DU3SWITCHKIT (disponibile separatamente).
  • Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità mentre è accoppiata.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in Delrin
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica
Peso del lato master 1.05 kg
Peso lato utensile 0.68 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno DU3SWITCHKIT Disegni Inglese
Disegno del modulo DU3-M, DU3-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DU3 (abbinato a DU2-T) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DU3-T Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria
9121-DU3-M Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DU3-M Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta l’adattatore per doppia elettrovalvola. Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato. Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+. Supporta i sensori NPN Lock, Unlock, Thermal 1 e RTL (sensori RTL in serie). È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool – lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DU3-T Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione e (1) connettore femmina M12 a 4 pin per supportare l’ingresso termico 1 NPN. Supporta la prevenzione dell’arco sul Master e l’ID utensile 0-F. Supporta STI lato utensile con interruttore di sicurezza basato su RFID – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.