Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB15

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB15

Modulo DeviceNet a connessione rapida con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione, STI sullo strumento, nessun bypass RTL, prevenzione degli archi elettrici applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Blocco, sblocco e rilevamento RTL con cavi LED sul Master (sensori RTL in serie). Include un connettore M8 a 3 pin per il monitoraggio della pressione di alimentazione dell’aria. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DB15
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick-Connect)
  • Una valvola a doppio solenoide integrata (disponibile sul modulo adattatore valvola Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del cambio utensile.
  • DB15 funziona solo con gli adattatori per valvole JU6 e JU7.
  • Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata di interblocco del cavalletto dell’utensile (TSI) è fornita da un connettore sul modulo dell’utensile. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) indipendenti.
  • Ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
  • Design compatto.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/sganciamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in Delrin
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Moduli di controllo – 24VDC
Segnali passanti – 3 Amp/30VDC
Peso del lato master 1.13 kg
Peso lato utensile 0.61 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del modulo di controllo e segnale DB15-M, DB10-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DB10-T Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida, supporta la prevenzione dell’arco sul master
9121-DB15-M Modulo DNet a connessione rapida con prevenzione dell’arco, senza bypass RTL, con rilevamento della pressione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DB10-T Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta l’interruttore ad arco sul lato Master – Utensile
Cavalletto portautensili 9121-DB15-M Modulo DeviceNet a connessione rapida con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione, STI sullo strumento, nessun bypass RTL, prevenzione degli archi elettrici applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Blocco, sblocco e rilevamento RTL con cavi LED sul Master (sensori RTL in serie). Include un connettore M8 a 3 pin per il monitoraggio della pressione di alimentazione dell’aria. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool – lato Master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.