Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC30

Moduli discreti: SC30

Modulo discreto, connettore HAN-D Harting a 25 pin, alimentazione ausiliaria Minifast a 5 pin e connettore M12 D-Coded a 4 pin con passaggio PROFINET ridondante, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, ID utensile con interruttore rotante 0-9, supporta STI senza bypass RTL sullo strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SC30
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Consente il controllo del cambio utensile e il supporto dell’I/O della pistola di saldatura robotica all’utensile di fine braccio.
  • Sono forniti un connettore HAN-D Harting a 25 pin, un’alimentazione ausiliaria Minifast a 5 pin e un connettore M12 D-Coded a 4 pin con passaggio PROFINET ridondante.
  • Supporta sensori L/U/R1/R2 e controllo integrato delle valvole.
  • interruttore rotante 0-9 Tool-ID.
  • Supporta la STI senza bypass RTL sullo strumento.
  • Il blocco pin caricato a molla consente ai moduli Master e Tool di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Una protezione flessibile del pin circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Coperchi in Delrin
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocchetti di pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Alimentazione ausiliaria – 5 Amp/250V
Segnale – 5 Amp/250V
Segnali PROFINET – 4 Amp/250V
Cambio utensile (TSI) – 4 Amp/24V
Cambio utensile (ID utensile) – 100 mA/50V
Cambio utensile (controllo valvola) – 19-29V
Sensori (L, U, RTL) – Tensione operativa 10-30VDC, corrente operativa 150 mA
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 40
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SC30-M, SC30-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SC30 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC30-M Modulo discreto, connettore HAN-D Harting a 25 pin, alimentazione ausiliaria mini-veloce a 5 pin e connettore M12 D-Coded a 4 pin con passaggio PROFINET ridondante, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta la STI aggiornata sul lato Tool – Master
Cavalletto portautensili 9121-SC30-T Modulo discreto, alimentazione ausiliaria mini-veloce a 5 pin, connettore codificato D M12 a 4 pin con passaggio PROFINET ridondante, ID utensile con interruttore rotante 0-9, supporta la STI senza bypass RTL – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.