Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC7

Moduli discreti: SC7

Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, 0-9 Tool-ID, supporta STI sull’utensile

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: SC7
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo dei segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del Tool Changer.
  • È disponibile un connettore Harting 10B per l’interfacciamento con il modulo master per supportare il Tool Changer e gli I/O specificati dal cliente. L’interfaccia Harting è compatibile con alcuni pacchetti di abbigliamento per robot ABB.
  • Sul modulo Tool è presente un connettore Harting 10B per supportare l’alimentazione del servomotore, i segnali dell’encoder e i segnali dei dati del bus di campo.
  • Un blocco di pin caricato a molla consente ai moduli Master e Tool di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Una protezione flessibile per i pin circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza – 7 @ 15 Amp/500V
Segnale – 14 @ 3 Amp/24V
Cambio utensile – 6 @ 3 Amp/24V
Bus di campo – 12 @ 3 Amp/24V
Peso del lato master 1.41 kg
Peso lato utensile 1.25 kg
Numero di pin totali 39
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo SC7 Disegno dimensionale Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SC7 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SC7-T Modulo utensile Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 ID utensile
9121-SC7-M Modulo master Harting, supporta segnali di alimentazione e encoder servo e sensori L, U e RTL
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC7-M Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta la STI sul lato strumento – master
Cavalletto portautensili 9121-SC7-T Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID, STI su utensile – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.