Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB7Z1

Moduli discreti: VB7Z1

Modulo di segnale discreto con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio di valvola integrato (utilizza una doppia elettrovalvola) **Supporta l’interblocco del supporto utensile sul lato utensile.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB7Z1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Una valvola integrata a singolo o doppio solenoide (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo pass-through) controlla il meccanismo di bloccaggio del Tool Changer.
  • Sono disponibili fino a 14 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Capacità Tool-ID (VB2-T N/A), (VB3-T 0-9), (VB4-T 0-99).
  • Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Passaggio del segnale – 5 Amp/250V max.
Peso del lato master 0.82 kg
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo della famiglia VB7Z1 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VB7Z1-M, VBx-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB3-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passaggi, ID utensile 0-9
9121-VB7Z1-M Modulo discreto master VB7Z1
9121-VB4-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, ID utensile 0-99
9121-VB2-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 16 passanti
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB3-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passanti, 0-9 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB4-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, 0-99 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB7Z1-M Modulo di segnale discreto con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio di valvola integrato (utilizza una valvola a doppio solenoide) **Supporta l’interblocco del supporto utensile sul lato utensile – lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.