Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VJ4

Moduli discreti: VJ4

Modulo di connessione I/O e passante di alimentazione Interbus con prevenzione dell’arco elettrico

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VJ4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo di controllo/segnale discreto VJ4 consente al cliente di controllare il cambio utensili e di alimentare gli I/O a valle.
  • Il VJ4 Master è dotato di quattro (4) connettori M12 a 5 pin utilizzati per l’interfacciamento con un modulo Interbus I/O fornito dal cliente. Queste connessioni consentono al cliente di monitorare gli ingressi dei sensori di prossimità del cambio utensili bloccati, sbloccati e RTL (Ready-To-Lock), nonché di controllare le funzioni di blocco e sblocco della valvola del cambio utensili.
  • Il modulo di controllo VJ4 è stato progettato specificamente per ospitare un modulo di ingresso/uscita digitale di linea robusta Phoenix Contact, come il modello IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK.
  • L’alimentazione per i dispositivi Interbus a valle viene fornita al Master dal modulo Interbus I/O tramite un connettore a 6 pin con filettatura maschio M23.
  • Il Master VJ4 è dotato di un circuito di prevenzione degli archi elettrici che disattiva automaticamente l’alimentazione di US1 e US2 durante l’accoppiamento e il disaccoppiamento dello strumento, quando è più probabile che si verifichino archi elettrici.
  • Sul modulo Master è presente anche un’interfaccia per il supporto di un’elettrovalvola integrata (tensione CC). La valvola integrata viene fornita come parte del blocco adattatore per valvole, 9121-Jxx-M.
  • I moduli VJ4 sono dotati della tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI). Il circuito TSI è progettato per consentire il rilascio del cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto o nella posizione di stoccaggio.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza di ingresso – 5 Amp/12-30VDC
Potenza di uscita – 5 Amp/21-26VDC
Peso del lato master 1.07 kg
Peso lato utensile 0.63 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo VJ4 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VJ4, VJ5 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VJ4-T Il modulo strumento per il passaggio dell’alimentazione e la connessione I/O dell’Interbus supporta TSI e Arc Prevention
9121-VJ4-M Modulo master di passaggio dell’alimentazione Interbus e connessione I/O con prevenzione dell’arco elettrico
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VJ4-M Modulo per il passaggio dell’alimentazione Interbus e la connessione I/O con prevenzione dell’arco elettrico – lato master
Cavalletto portautensili 9121-VJ4-T Modulo di connessione I/O e passante di alimentazione Interbus con prevenzione dell’arco elettrico – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.