Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: A15

Moduli elettrici: A15

modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  A15
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore D-sub ad alta densità.
  • 15 pin di contatto placcati in oro.
  • bloccaggi a vite 4-40 o M3.
  • Sonde a molla incassate sul lato Master.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 2.5 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.02 kg
Peso lato utensile 0.02 kg
Numero di pin totali 15
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo A15 Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-A15-M modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità
Cavalletto portautensili 9120-A15-M-E modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità
Cavalletto portautensili 9120-A15-T modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità
Cavalletto portautensili 9120-A15-T-E modulo elettrico a 15 pin, 2,5 Amp/50 VCA con connettore D-sub ad alta densità

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.