Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: G12

Moduli elettrici: G12

Modulo regolabile G-Style con connettore M12 a 12 poli che supporta 16 (0-F) ID utensile.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  G12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Orientamento flessibile del connettore con possibilità di regolazione a 5 posizioni e 180° per ottimizzare il pacchetto di vestizione del robot.
  • Connettore M12 a 12 pin con codice A.
  • Fino a otto (8) segnali passanti.
  • ID utensile per la verifica dell’effetto finale, fino a 16 utensili.
  • Si abbina in modo intercambiabile ai moduli G19, R19, S19 o T19
  • Contatti a prova di dito sul lato Master.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamento in alluminio anodizzato.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica <50V, 2A ID interruttore strumento – 30mA/30VDC
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 17,8 °C a 48,9 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cliente del modulo G12-M, G8-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-G8-T Modulo utensile regolabile G8, supporta 8 segnali pass-thru, connettore femmina M12 a 12 pin, ID utensile 0-F (0-15)
9120-G12-M Modulo master regolabile G12, supporta 12 segnali pass-thru, connettore maschio M12 a 12 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-G12-M Modulo regolabile G-Style con connettore M12 a 12 poli che supporta 16 (0-F) ID utensile.
Cavalletto portautensili 9120-G8-T Modulo regolabile G-Style con connettore M12 a 12 poli che supporta 16 (0-F) ID utensile.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.