Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: GF19

Moduli elettrici: GF19

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni

Numero di modello:  GF19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
  • Fornisce 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot.
  • a 19 pin.
  • Connettore a sgancio rapido di tipo M16.
  • Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Design brevettato.
  • Si accoppia ai moduli GF19, RF19 o SF19.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/125VAC
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo GF19R-M, GF14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico GF19 Disegni Inglese
Disegno del modulo GF19R-M, GF19-T Disegni Inglese
Disegno del modulo GF19R-M, GF19-T Disegni Inglese
Disegno del modulo GF19RM RF14T Disegni Inglese
Disegno del modulo GF19WM GF19T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-GF19-T GF Tool Modulo elettrico a 19 pin, 3A/125VAC, connettore M16 e girevole a cinque posizioni
9120-GF19-M Modulo elettrico GF Master a 19 pin, 3A/125VAC, con connettore M16 e girevole a cinque posizioni
9120-GF19R-M modulo master elettrico a 19 pin, 3A/125VAC, con connettore M16, cavi del sensore di blocco/sblocco ad angolo retto e girevole a cinque posizioni
9120-GF19W-M GF19W-M Modulo master con connettore di tipo M16 e cablato per sensori di blocco/sblocco
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-GF14-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-GF19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-GF19R-M modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido di tipo M16, girevole a cinque posizioni e cavi del sensore con blocco/sblocco ad angolo retto. Lato master
Cavalletto portautensili 9120-GF19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-GF19W-M modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16, girevole a cinque posizioni, cablato per sensori di blocco/sblocco – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.