Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: K19

Moduli elettrici: K19

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  K19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 19 pin.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Formato miniaturizzato con connettori a sgancio rapido MS.
  • Solo per QC-20, 21, 25 e 60.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metallo prezioso
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VDC
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.13 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo K19P-M, K14M8AB-T Disegni Inglese
Manuale del modulo KF19-M, K14M8AC-T Disegni Inglese
Manuale del modulo KF19-M, K14M8AD-T Disegni Inglese
Disegno del modulo KF19-M, K14M8A-T Disegni Inglese
Disegno del modulo K19 Disegni Inglese
Disegno del modulo K19-M, K14-T Disegni Inglese
Disegno dei pin di K19P (K19W) Disegni Inglese
Disegno del modulo K19P-M, K14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo K19H-M, K14T Disegni Inglese
Disegno del modulo K19H-M, K19-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-K14M8A-T Modulo utensili K14, ID utensili 0-F, (4) M8, connettori a 3 pin, assiale
9120-K14M8AB-T Modulo utensili K14M8AB, ID utensili 0-F, (4) M8, connettori a 3 pin
9120-K14M8AD-T Modulo utensili K14M8AD, ID utensili 0-F, (4) connettori M8 a 3 pin, (2) connettori M8 a 4 pin, assiale
9120-K14M8AC-T Modulo utensile K14M8AC, ID utensile 0-F, (6) M8, connettori a 3 pin, assiale
9120-K19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch – Lato master
9120-K14-T 19 pin (il cliente ha a disposizione 14 pin), 3A/50V, connettore MS miniaturizzato a sgancio rapido con 16 ID utensile (solo lato utensile)
9120-K19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, sigillato e No-Touch – Lato utensile
9120-K19H-M Modulo elettrico con (1) connettore MS a 19 pin e (2) connettore Pico a 3 pin – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-J16-M modulo elettrico a 16 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-J16-T modulo elettrico a 16 pin, 3 Amp/250VAC con connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-K10-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K14M8AB-T Modulo elettrico, 16 ID utensile, (4) M8, connettori a 3 pin, assiale (abbinato a K19P-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-K14M8AC-T Modulo elettrico, 16 ID utensile, (6) M8, connettori a 3 pin, assiale (abbinato a KF19-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-K14M8AD-T Modulo elettrico, 16 ID utensile, (4) connettori M8 a 3 pin, (2) connettori M8 a 4 pin, assiale (abbinato a KF19-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-K14M8A-T Modulo elettrico, 16 ID utensile, (4) M8, connettori a 3 pin, assiale (abbinato a KF19-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-K14-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K19H-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con (1) connettore MS a 19 pin, (2) connettore Pico a 3 pin – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-K19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K19PD-M connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 3 Amp/50 Vc.c., sigillato e no-touch, in vaso – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-K19P-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch
Cavalletto portautensili 9120-K19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/50VDC con connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido, sigillato e No-Touch

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.