Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MT14

Moduli elettrici: MT14

modulo elettrico a 14 pin, 13 Amp/500VAC/700VDC. Disponibile anche la versione modificata con connettore Amphenol riposizionato per il montaggio con la flangia del connettore parallela al piano di montaggio

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MT14
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 14 pin.
  • 13 Amp/500VAC, 700VDC.
  • Connettori tipo Amphenol MS per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • MT14A è una versione ad altezza ridotta del modulo MT14 Master.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato.
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla.
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 13 Amp/500VAC/700VDC
Peso del lato master 0.34 kg
Peso lato utensile 0.34 kg
Numero di pin totali 14
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
MT14A-M MT14-T Disegno del modulo Disegni Inglese
Disegno del modulo MT14A-M-VL, MT14-T-VL Disegni Inglese
Disegno del modulo MTR14 Disegni Inglese
Manuale del modulo ad alta potenza MT14A (incl. MT14A-M, MT14-T, MTR14) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-MT14-M modulo elettrico a 14 pin – Master
9120-MT14-T modulo elettrico a 13 ampere e 14 pin 500 VAC 700 DC – Lato utensile
9120-MT14A-M modulo elettrico a 14 pin da 13 ampere 500 VCA 700 CC (alloggiamento più piccolo) – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MT14A-M modulo elettrico a 14 pin, 13 Amp/500VAC/700VDC. Disponibile anche la versione modificata con connettore Amphenol riposizionato per il montaggio con la flangia del connettore parallela al piano di montaggio
Cavalletto portautensili 9120-MT14-T modulo elettrico a 14 pin, 13 Amp/500VAC/700VDC. Disponibile anche la versione modificata con connettore Amphenol riposizionato per il montaggio con la flangia del connettore parallela al piano di montaggio
Cavalletto portautensili 9120-MTR14-M modulo elettrico a 14 pin, 13 Amp/500VAC/700VDC. Disponibile anche la versione modificata con connettore Amphenol riposizionato per il montaggio con la flangia del connettore parallela al piano di montaggio
Cavalletto portautensili 9120-MTR14-T modulo elettrico a 14 pin, 13 Amp/500VAC/700VDC. Disponibile anche la versione modificata con connettore Amphenol riposizionato per il montaggio con la flangia del connettore parallela al piano di montaggio

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.