Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MTC6A

Moduli elettrici: MTC6A

Modulo 100A ad alta corrente, 4 pin di potenza + 2 pin di freno, presa per cavo cablabile in campo, uscita radiale, parzialmente invasato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  MTC6A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • contatti di alimentazione a 4 pin, con potenza nominale di 100 Amp/600VDC.
  • contatti di segnale a 2 pin, con corrente nominale di 30 Amp/250 V CC.
  • Protezione ambientale IP65 solo se accoppiati.
  • Contatti completamente sostituibili su Master e Tool.
  • Presa per cavo M40 collegabile al campo per cavi da 22 a 32 mm.
  • Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-40 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100°.
  • Non accoppiare o disaccoppiare i moduli a meno che l’alimentazione non sia stata scollegata e scaricata sia a monte che a valle.
  • La terra di protezione (PE) o la terra di sicurezza devono essere fornite dall’apparecchiatura/cablaggio del cliente.
  • Il pin 1 di Master e Tool è collegato internamente all’alloggiamento del modulo per la messa a terra di sicurezza. La messa a terra di sicurezza può essere rimossa presso il cliente.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio placcato in nichel elettrolitico.
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Piastra di copertura in Delrin.
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza – 100 Amp/600VDC se accoppiato a un QC-40 o più grande
Segnale – 30 Amp/250VDC.
Peso del lato master 0.77 kg
Peso lato utensile 0.73 kg
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo MTC6A Disegni Inglese
Manuale del modulo elettrico MTC6A Manuali Inglese
Istruzioni per il cablaggio dell’MTC6A Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-MTC6A-T Modulo di alimentazione MTC6A, utensile, in vaso
9120-MTC6A-M Modulo di alimentazione MTC6A, master, in vaso
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MTC6A-M Modulo 100A ad alta corrente, 4 pin di potenza + 2 pin di freno, presa per cavo cablabile in campo, uscita radiale, parzialmente invasato – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTC6A-T Modulo 100A ad alta corrente, 4 pin di potenza + 2 pin di freno, presa per cavo cablabile in campo, uscita radiale, parzialmente invasato – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.