Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: NB8A

Moduli elettrici: NB8A

Modulo accoppiatore induttivo, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 a 12 pin con coda di 0,2 m

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: NB8A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • L’accoppiatore induttivo consente il trasferimento senza contatto di segnali elettrici passanti.
  • Supporta otto (8) segnali PNP a 24 V CC per circuiti a bassa tensione e I/O industriali comuni.
  • Classificato IP67 per la protezione ambientale in ambienti umidi.
  • Elimina l’usura tipicamente associata agli accoppiamenti elettrici ad alto ciclo.
  • Connettore M12 a 12 pin per l’interfaccia industriale comune.
  • Si monta su molti cambiautensili robotizzati ATI standard.

Materiali

  • Alloggiamento dell’accoppiatore induttivo in materiale termoplastico.
  • Staffa di adattamento in alluminio anodizzato con viti SS.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Corrente di uscita totale lato utensile – 500 mA
Tensione totale di uscita lato utensile – 24 V CC +/- 10
Corrente di alimentazione richiesta lato master – 1A
Tensione di alimentazione richiesta lato master – 24VDC +/- 10%
Peso del lato master 0.23 kg
Peso lato utensile 0.23 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo accoppiatore induttivo NB8A Disegno cliente, compatibile PNP Disegni Inglese
Manuale del modulo di induzione NB8A Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-NB8A-M Modulo master dell’accoppiatore induttivo di base etichettato Balluff, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 maschio a 12 pin con coda di 0,2 m
9120-NB8A-T Modulo strumento per accoppiatore induttivo remoto etichettato Balluff, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 12 pin femmina a coda di rondine da 0,2 m
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-NB8A-M Modulo accoppiatore induttivo, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 maschio a 12 pin a coda di spillo da 0,2 m – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-NB8A-T Modulo accoppiatore induttivo, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 12 pin femmina a coda di rondine da 0,2 m – Lato utensile.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.