Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 26 pin.
- capacità 3 Amp/150VAC.
- Connettore a sgancio rapido di tipo M27.
- Contatti No-Touch sul Master.
- Opzione ID utensile sul lato utensile.
- Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
- Invasato per una maggiore protezione dall’umidità.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Teste rodiate sui perni a molla
- Perni di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/150VAC |
| Peso del lato master | 0.33 kg |
| Peso lato utensile | 0.25 kg |
| Numero di pin totali | 26 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo elettrico RF26PDM RF26PDT | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo elettrico RF26PDM RF17AT | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo RF26RPDM RF21PDT | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo elettrico RF26RPDM RF26PDT | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo RF26WPDM RF21PDT | Disegni | Inglese |
| Disegno del modulo elettrico RF26WPDM RF26PDT | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RF26PD-M | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato master |
| 9120-RF26RPD-M | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco ad angolo retto – Lato master |
| 9120-RF26WPD-M | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco diritti – Lato master |
| 9120-RF26PD-T | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato utensile |
| 9120-RF21PD-T | Modulo utensile RF21 Invasato con connettore M27 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RF21PD-T
- 9120-RF26PD-M
- 9120-RF26PD-T
- 9120-RF26WPD-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF21PD-T | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150VAC con connettore filettato M27 – con Tool-ID incorporato all’interno – Lato utensile |
|
|
9120-RF26PD-M | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato master |
|
|
9120-RF26PD-T | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato utensile |
|
|
9120-RF26WPD-M | modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco diritti – Lato master |
|