Moduli elettrici: S19

Moduli elettrici: S19

modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: S19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 19 pin.
  • capacità 5 Amp/250VAC.
  • Connettore assiale.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Opzione ID utensile sul lato utensile.
  • Si abbina ai moduli G, R, S o T.

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.215 kg
Peso lato utensile 0.150 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno della piedinatura del modulo S19-M, S14-T Disegni Inglese
Disegno della piedinatura del modulo S19-M, S14-T Disegni Inglese
Disegno dimensionale e pinout del modulo S19W-M, S14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo S19 Disegni Inglese
Moduli S19 con connettori M23 Disegno Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-S14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) ID utensile (solo lato utensile)
9120-S19-M-M23 modulo master in linea a 19 pin con connettori M23. Connettori M23 forniti dal cliente.
9120-S19-T modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore miniaturizzato a sgancio rapido – Lato utensile
9120-S19-T-M23 modulo utensile in linea a 19 pin con connettori M23
9120-S19-M modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido miniaturizzato – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-S14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) Tool-ID incorporato all’interno – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-S19-M modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-S19-M-M23 modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettori M23 – lato master. Il cliente fornisce i connettori M23. (Compatibile con 9120-S19-T-M23)
Cavalletto portautensili 9120-S19-T modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-S19-T-M23 modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettori M23 – lato utensile. Il cliente fornisce i connettori M23. (Compatibile con 9120-S19-M-M23)
Cavalletto portautensili 9120-S19-T-VL modulo elettrico in linea a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS e guarnizioni in Viton, fili in Teflon – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.