Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: X7GL

Moduli elettrici: X7GL

Modulo ad alta tensione con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla massa del robot

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: X7GL
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo passante ad alta tensione con connettori maschi Lemo Push-pull sia sul Master che sull’utensile.
  • Progettato per applicazioni di saldatura a ultrasuoni.
  • Connettore isolato dall’alloggiamento.
  • 4 Amp/1,4kV max.

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio e Delrin
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/1,4kV max.
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo X7GL Disegni Inglese
X7GL-M X7GLA-T Disegno del modulo Disegni Inglese
Manuale del modulo elettrico X7GL-M X7GLA-T Manuali Inglese
Manuale del modulo elettrico X7GL Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-X7GLA-T Modulo utensile ad alta tensione con connettore femmina Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni
9120-X7GL-M Modulo master a ultrasuoni con connettore SHV isolato
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-X7GL-M Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato
Cavalletto portautensili 9120-X7GL-T Modulo ad alta tensione con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla massa del robot – Modulo utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.