Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Modulo passante PROFINET con connettori per PROFINET e alimentazione ausiliaria, alimentazione ausiliaria a 5 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  TP
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo elettrico per il passaggio dei segnali PROFINET e delle connessioni di alimentazione ausiliaria.
  • Connettore standard industriale M12 a 4 pin con codice D per l’interfaccia PROFINET.
  • connettore mini a 5 pin per l’alimentazione ausiliaria.
  • NOTA: il modulo TP può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
  • NOTA: se utilizzato sul QC-110, esiste la possibilità che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TP. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto rodiati
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Circuito PROFINET – 2 Amp/60VAC max.
Circuito di alimentazione ausiliaria – 5 Amp/600VAC max.
Peso del lato master 0.50 kg
Peso lato utensile 0.38 kg
Numero di pin totali 9
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo passante TP PROFINET Disegni Inglese
Disegno del modulo TP-M, TPZC7-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-TP-M Modulo master passante PROFINET con connettori per PROFINET e Aux Power
9120-TP-T Modulo Profinet Pass Through Tool con connettori per Profinet e Aux Power
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-TPD-M Modulo passante PROFINET con connettori per PROFINET e alimentazione ausiliaria, alimentazione ausiliaria a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-TPD-T Modulo passante PROFINET con connettori per PROFINET e alimentazione ausiliaria, alimentazione ausiliaria a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-TP-M Modulo passante PROFINET con connettori per PROFINET e alimentazione ausiliaria, alimentazione ausiliaria a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-TP-T Modulo passante PROFINET con connettori per PROFINET e alimentazione ausiliaria, alimentazione ausiliaria a 5 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.