Moduli di cambio utensile

Moduli EtherNet/IP: CYE1

Moduli EtherNet/IP: CYE1

Modulo IP Ethernet con connettore M12 D-Coded a 4 pin integrato per la comunicazione Ethernet, connettore Minfast a 4 pin per l’alimentazione di US1 e US2, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata a US1 e US2 e server web integrato per la configurazione della comunicazione del cambio utensile e la gestione dello switch Ethernet. Possibilità di blocco, sblocco, rilevamento RTL e impostazione dell’indirizzo IP sul Master. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  CYE1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli CYE1 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite EtherNet/IP™.
  • Web server integrato per la configurazione della comunicazione del Tool Changer e la gestione dello switch Ethernet.
  • Connettori M12 D-Coded per la comunicazione Ethernet su Master e Tool.
  • connettore Minifast (7/8″) a 4 pin per il passaggio dell’alimentazione di ingresso/logica e uscita/valvola.
  • Una doppia valvola solenoide integrata controlla il meccanismo di blocco del cambio utensile.
  • La tecnologia brevettata TSI (Tool Stand Interlock) è fornita attraverso un connettore sul modulo utensili. L’integrazione di un interruttore di sicurezza consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
  • Possibilità di modificare le impostazioni dell’indirizzo IP sia sulla pagina web che sul modulo.
  • Un interruttore Tool-ID (0-F) indipendente.
  • Ingressi sensore pronti per il blocco (R1, R2), bloccati e sbloccati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza in ingresso: 4A, 21,6-30V
Potenza di uscita 7A, 20-30V
Peso del lato master 0.73 kg
Peso lato utensile 0.66 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale Ethernet/IP
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo CYEx Disegno del cliente Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale CYE1 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9128-CYE1-T connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast femmina a 4 pin per alimentazione, interruttore rotante 0-F ID strumento
9128-CYE1-M Modulo di controllo Ethernet/IP serie 8, master – Connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast maschio a 4 pin per alimentazione, selettori rotanti 3X 0-9 per impostazione indirizzo IP
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9128-CYE1-M Modulo di controllo Ethernet/IP serie 8, connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast maschio a 4 pin per alimentazione, selettori rotativi 3X 0-9 per l’impostazione dell’indirizzo IP – lato master
Cavalletto portautensili 9128-CYE1-T connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast femmina a 4 pin per alimentazione, interruttore rotante 0-F ID strumento – lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.