Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Interfaccia EtherNet/IP integrata.
- Web server integrato per la configurazione e lo stato del cambio utensili.
- Sul modulo Master è presente un connettore D-Coded M12 per l’interfaccia di comunicazione Ethernet con il Master.
- Un connettore MiniFast standard a 4 pin è presente sui moduli Master e Tool per l’alimentazione in ingresso e in uscita.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
- Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) per la segnalazione del numero di linea, robot e utensile.
- Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master.
- Blocco interno per le connessioni elettriche delle valvole.
- Il design multifunzione richiede un minor numero di cavi e connettori e consente un assemblaggio compatto.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa senza contatto RFID consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile solo quando l’utensile si trova nel supporto.
- Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd
Materiale
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Potenza – 180 mA a 24 Vc.c Alimentazione della valvola (alimentazione ausiliaria commutata) – 250 mA @ 24 VDC (elettrovalvola) (solo quando si blocca o si sblocca il cambio utensile) Potenza passante – 5 Amp/20-29 Vcc |
| Peso del lato master | 1.09 kg |
| Peso lato utensile | 0.69 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | da 0 °C a 50 °C |
| Tipo di segnale | Ethernet/IP |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DKLZ1-M | Lato master Modulo di controllo Ethernet/IP DKLZ1 |
| 9121-DKL-T | Modulo Ethernet/IP lato utensile con connettore M12 femmina a 4 pin con codice D per la comunicazione Ethernet, connettore MiniFast femmina a 4 pin per l’alimentazione in ingresso e in uscita, connettore M12 a 5 pin per l’interruttore STI, ID utensile 0-99999, supporta la prevenzione dell’arco sul master. |
| 9121-DKL-M | Modulo Ethernet/IP lato master con switch Ethernet integrato, connettore M12 D-Coded femmina a 4 pin per la comunicazione Ethernet, connettore MiniFast maschio a 4 pin per l’alimentazione in ingresso e in uscita, STI sull’utensile, prevenzione degli archi applicata all’alimentazione in ingresso e in uscita. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi a LED, supporto dell’ID utensile 0-99999 dal modulo utensile, circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd. |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DKL-M
- 9121-DKL-T
- 9121-DKLZ1-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKL-M | Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 D-Coded femmina a 4 pin per la comunicazione Ethernet, connettore MiniFast maschio a 4 pin per l’alimentazione in ingresso e in uscita, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione in ingresso e in uscita. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Si abbina al DKL-T. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd – lato Master |
|
|
9121-DKL-T | Modulo EtherNet/IP con connettore M12 femmina a 4 pin con codifica D per la comunicazione Ethernet, connettore MiniFast femmina a 4 pin per l’alimentazione in ingresso e in uscita, connettore M12 a 5 pin per l’interruttore TSI, ID utensile, supporta la prevenzione dell’arco sul lato Master – Utensile |
|
|
9121-DKLZ1-M | Modulo Ethernet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 D-Coded femmina a 4 pin per la comunicazione Ethernet, connettore MiniFast maschio a 4 pin per l’alimentazione in ingresso e in uscita, TSI sull’utensile, prevenzione degli archi applicata all’alimentazione in ingresso e in uscita. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED, supporto dell’ID utensile 0-99999 dal modulo utensile, timeout di blocco/sblocco esteso a 8 secondi. In attesa di certificazione ISO13849 PLd. Si abbina al DKL-T. – Lato master |
|