Moduli di cambio utensile

Moduli EtherNet/IP: DKS

Moduli EtherNet/IP: DKS

Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato che supporta la funzionalità DHCP e la connessione rapida EtherNet/IP, ingresso e alimentazione ausiliaria commutata passanti, STI non RTL bypassata sullo strumento. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, un connettore maschio mini a 5 pin per l’alimentazione in ingresso e per l’alimentazione ausiliaria commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED. Il lato utensile è dotato di interruttori 0-9 Tool-ID.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: DKS
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • L’interfaccia EtherNet/IP integrata supporta Quick Connect.
  • Switch Ethernet gestito integrato.
  • Web server integrato per la configurazione del cambio utensili e la gestione dello switch Ethernet.
  • mini a 5 pin, per alimentazione logica e di ingresso.
  • connettore M12 a 4 pin, codifica D, femmina per Ethernet.
  • ID utensile, regolabile da 0 a 9.
  • Blocco interno per le connessioni elettriche delle valvole.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile solo quando l’utensile si trova nello stand.
  • Il blocco, lo sblocco e il rilevamento RTL sono segnalati da cavi LED sul Master.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali passanti – 5 Amp/24VDC max.
Alimentazione – 180 mA a 24 V CC, solo Master (sensore sbloccato “”ON””, bloccato)
Alimentazione valvola (alimentazione ausiliaria commutata) – 250 mA a 24 V CC (elettrovalvola) (solo quando si blocca/sblocca il cambio utensile)
Interruttore ID utensile – 0,1 Amp/30VDC
Peso del lato master 0.95 kg
Peso lato utensile 0.64 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale Ethernet/IP
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DKS Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DKS Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DKS-M Modulo master EtherNet/IP con switch Ethernet integrato che supporta la funzionalità DHCP e la connessione rapida EtherNet/IP, ingresso e alimentazione ausiliaria commutata passante, STI non RTL bypassata sullo strumento.
9121-DKS-T Modulo utensile passante Ethermet/IP con interruttori 0-9 ID utensile.
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DKS-M Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato che supporta la funzionalità DHCP e la connessione rapida EtherNet/IP, ingresso e alimentazione ausiliaria commutata passanti, STI non RTL bypassata sullo strumento. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, un connettore maschio mini a 5 pin per l’alimentazione in ingresso e per l’alimentazione ausiliaria commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED – Lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DKS-T Modulo passante Ethermet/IP con interruttori 0-9 Tool-ID – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.