Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 16000 N di forza e 2000 Nm di coppia, per operazioni industriali impegnative
- Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 10,1 a 40,8 volte le capacità nominali.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Grado di protezione IP60 a tenuta di polvere – Completamente sigillato contro l’ingresso di polvere, è adatto ad ambienti asciutti e con presenza di particolato, come la lavorazione o la movimentazione dei materiali
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 16000 N / 2000 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±16000 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±2000 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±32000 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±2000 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 4 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.5 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 8 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.5 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±160000 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±330000 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±21000 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±25000 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 4.2×10^8 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 3.0×10^6 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 5.6×10^8 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 6.2×10^6 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza di risonanza | 780 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 770 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 94.9 mm |
| Peso | 31.8 kg |
| Diametro | 295 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP60 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | lemo a 20 pin |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del trasduttore IP60 Omega250 | Disegni | Inglese |
| Alimentazione DAQ | Disegni | Inglese |
| Manuale del prodotto per i sensori di forza/coppia con sistema DAQ | Manuali | Inglese |
| Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia Omega250 | Grafico di carico complesso | Inglese |
| La libreria di classi ATICombinedDAQFT .NET legge i file di calibrazione, controlla il dispositivo DAQ compatibile con NI-DAQmx e calcola i valori di forza e coppia del trasduttore. | Software | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9105-ECAT-OMEGA250-IP60 | Collegamento al modello CAD 3C per 9105-ECAT-OMEGA250-IP60 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9105-C-L-PS-10
- 9105-C-L-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-L-PS-10 |
Cavo trasduttore DAQ IP60/65/68, connettore Lemo IP68 all’alimentazione, 10 m |
|
|
9105-C-L-PS-5 |
Cavo trasduttore DAQ IP60/65/68, connettore Lemo IP68 all’alimentazione, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentazione del trasduttore DAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-16000-2000 | 16000 N | 32000 N | 2000 Nm | 2000 Nm | 4 N | 8 N | 0.5 Nm | 0.5 Nm |
| SI-8000-1000 | 8000 N | 16000 N | 1000 Nm | 1000 Nm | 2 N | 4 N | 0.25 Nm | 0.25 Nm |
| SI-4000-500 | 4000 N | 8000 N | 500 Nm | 500 Nm | 1 N | 2 N | 0.125 Nm | 0.125 Nm |