Moduli di cambio utensile

Moduli PROFIBUS: VG3

Moduli PROFIBUS: VG3

Modulo passante PROFIBUS discreto

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: VG3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passaggio discreto per i segnali PROFIBUS e di alimentazione ausiliaria.
  • Connettore Mini standard a 5 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
  • Connettore M12, codificato B, per l’interfaccia PROFIBUS.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • A prova di umidità IP65 quando accoppiato.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 10 @ 4Amp/24VDC
Peso del lato master 0.66 kg
Peso lato utensile 0.52 kg
Numero di pin totali 10
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dei moduli VG3 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VG3 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VG3-M Modulo master discreto PROFIBUS passante
9121-VG3-T Modulo strumento passante PROFIBUS discreto
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VG3-M Modulo passante PROFIBUS discreto – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VG3-T Modulo passante PROFIBUS discreto – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.