Cambiatori di utensili

MC-36R Cambiautensili manuale

MC-36R Cambiautensili manuale

I cambiautensili manuali di ATI rappresentano una soluzione semplice e affidabile per cambiare rapidamente gli effettivi finali senza bisogno di utensili o di alimentazione. Progettati per garantire facilità d’uso e allineamento ripetibile, riducono i tempi di inattività e migliorano la flessibilità nelle applicazioni collaborative, di laboratorio o a basso volume.

  • (6) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 NPT in un pacchetto compatto da 1,75 kg
  • Il meccanismo di bloccaggio a vite (brevettato) garantisce un’elevata forza di bloccaggio.
  • La manopola a cricchetto aggiunge sicurezza alla posizione di blocco.
  • Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Carico nominale di 16 kg (35 lb).
Numero di modello:  MC-36R
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • (6) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 NPT in un pacchetto compatto da 1,75 kg
  • Il meccanismo di bloccaggio a vite (brevettato) garantisce un’elevata forza di bloccaggio.
  • La manopola a cricchetto aggiunge sicurezza alla posizione di blocco.
  • Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Carico nominale di 16 kg (35 lb).
  • Elevato rapporto resistenza/peso.
Specifiche Valore
Dimensioni delle porte passanti (6) 1/8 NPT
Porta passante pneumatica Quantità 6
Ripetibilità posizionale
Limite di carico suggerito 36 kg
Capacità di momento statico X/Y 113 Nm
Z Capacità di momento statico 169 Nm
Peso del lato master 0.998 kg
Peso lato utensile 0.748 kg
Peso con accoppiamento 1.75 kg
Tipo di azionamento Manuale
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature NPT
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili manuale MC-36R Disegni Inglese
MC-036R Cambiatore utensili manuale, disegno delle porte rimosse Disegni Inglese
MC-36R Cambiatore utensili manuale Manuale Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9122-036T-000-000 MC-36 Cambio utensili manuale Lato utensili
9122-036RM-000-000 MC-36R Caricatore manuale di utensili Master Side
Numero di parte Descrizione
Kit piastra di adattamento JL2 Gruppo piastra adattatore con schema di montaggio J16 per il montaggio di servomoduli ER

Moduli compatibili

81 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.