Cambiatori di utensili

QC-1210 Cambiatore utensili

QC-1210 Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-1210 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei Cambiatori utensili della serie QC-210, superando le specifiche di carico robotico di 1350 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni integrate di valvole e DeviceNet, semplificando l’aggiunta e la rimozione della valvola e del modulo DeviceNet.
  • Facile da vestire: I moduli sono progettati per posizionare in linea le porte elettriche, pneumatiche e dell’acqua. I moduli possono essere riorganizzati sul Cambiatore utensili per adattarsi alle esigenze di vestizione.
  • Riduzione del peso e delle dimensioni: Il peso e le dimensioni sono stati ridotti al minimo senza ridurre l’affidabilità o le prestazioni.
Numero di modello:  QC-1210
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-1210 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei Cambiatori utensili della serie QC-210, superando le specifiche di carico robotico di 1350 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni integrate di valvole e DeviceNet, semplificando l’aggiunta e la rimozione della valvola e del modulo DeviceNet.
  • Facile da vestire: I moduli sono progettati per posizionare in linea le porte elettriche, pneumatiche e dell’acqua. I moduli possono essere riorganizzati sul Cambiatore utensili per adattarsi alle esigenze di vestizione.
  • Riduzione del peso e delle dimensioni: Il peso e le dimensioni sono stati ridotti al minimo senza ridurre l’affidabilità o le prestazioni.
  • Piastre adattatore robot integrate: Disponibili per schemi di montaggio da 200 mm a 315 mm.
  • Altezza della pila quando è bloccata: 4.81 pollici (122,2 mm) (non include la piastra di interfaccia necessaria).
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 93000 N
Distanza massima di bloccaggio 1.02 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 1350 kg
Capacità di momento statico X/Y 5420 Nm
Z Capacità di momento statico 5420 Nm
Peso del lato master 17.7 kg
Peso lato utensile 10 kg
Peso con accoppiamento 27.8 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili QC-1210 Disegni Inglese
Modulo manuale del Cambiatore utensili base serie QC-1210 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-1210 Master QC-1210 Master
Strumento QC-1210 Strumento QC-1210
Numero di parte Descrizione
Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ19 Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13.
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore aria Jxx-AIR-1 Adattatori aria Jxx
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.
Adattatore aria Jxx-VALVE-1 Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione
Adattatore aria Jxx-VALVE-2 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-3 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-4 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-5 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-6 Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato

Moduli compatibili

100 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.