Cambiatori di utensili

QC-1310 Cambiatore utensili

QC-1310 Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatico dell’utensile finale con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-1310 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei Cambiatori utensili della serie QC-310, superando le specifiche di carico robotico di 2300 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni di valvole e moduli di controllo integrati, facilitando l’aggiunta e la rimozione di moduli.
  • Altezza della pila quando è bloccata: 5.20 pollici (132,2 mm) (non include la piastra di interfaccia necessaria).
  • È disponibile un sensore di blocco e sblocco integrato.
Numero di modello:  QC-1310
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-1310 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei Cambiatori utensili della serie QC-310, superando le specifiche di carico robotico di 2300 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni di valvole e moduli di controllo integrati, facilitando l’aggiunta e la rimozione di moduli.
  • Altezza della pila quando è bloccata: 5.20 pollici (132,2 mm) (non include la piastra di interfaccia necessaria).
  • È disponibile un sensore di blocco e sblocco integrato.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 110000 N
Distanza massima di bloccaggio 1.65 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 2990 kg
Capacità di momento statico X/Y 11000 Nm
Z Capacità di momento statico 12600 Nm
Peso del lato master 43.1 kg
Peso lato utensile 21.3 kg
Peso con accoppiamento 64.4 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del Cambiatore utensili QC-1310 Disegni Inglese
Manuale del cambiatore utensili QC-1310 Manuali Inglese

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.