Cambiatori di utensili

Cambio utensili QC-213

Cambio utensili QC-213

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-213 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei cambiautensili della serie QC-210, superando le specifiche di carico robotico di 200 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni integrate di valvole e DeviceNet, facilitando l’aggiunta e la rimozione della valvola e del modulo DeviceNet.
  • Facile da vestire: I moduli sono progettati per posizionare in linea le porte elettriche, pneumatiche e idriche. I moduli possono essere riorganizzati sul Tool Changer per adattarsi alle esigenze di vestizione.
  • Riduzione del peso e delle dimensioni: Il peso e le dimensioni sono stati ridotti al minimo senza ridurre l’affidabilità o le prestazioni.
Numero di modello:  QC-213
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità e resistenza estremamente elevate: Il QC-213 utilizza lo stesso meccanismo di bloccaggio collaudato dei cambiautensili della serie QC-210, superando le specifiche di carico robotico di 200 kg.
  • Cablaggio interno: Supporta opzioni integrate di valvole e DeviceNet, facilitando l’aggiunta e la rimozione della valvola e del modulo DeviceNet.
  • Facile da vestire: I moduli sono progettati per posizionare in linea le porte elettriche, pneumatiche e idriche. I moduli possono essere riorganizzati sul Tool Changer per adattarsi alle esigenze di vestizione.
  • Riduzione del peso e delle dimensioni: Il peso e le dimensioni sono stati ridotti al minimo senza ridurre l’affidabilità o le prestazioni.
  • Schema di montaggio personalizzato – vedi disegno.
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 31000 N
Distanza massima di bloccaggio 2.54 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 300 kg
Capacità di momento statico X/Y 2710 Nm
Z Capacità di momento statico 2260 Nm
Peso del lato master 8.35 kg
Peso lato utensile 4.26 kg
Peso con accoppiamento 12.6 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dimensionale del Cambiatore utensili QC-213 Disegni Inglese
Manuale del Cambiatore utensili base QC-213 Manuali Inglese
Modulo di aggancio TSL, rigido Disegni Inglese
TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto Disegni Inglese
Piastra interfaccia utensili TSL – vuota Disegni Inglese
Modulo pin e boccole TSL, rigido Disegni Inglese
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota Disegni Inglese
Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo postale TSL, (2) moduli di aggancio rigidi, altezza 48″ Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Ampio supporto per utensili con cambiautensili TSL

Il sistema di supporto per utensili di grandi dimensioni ATI, o TSL, è compatibile con i modelli di cambio utensili ATI QC-150 e superiori. Il sistema è progettato per garantire durata, longevità e massima flessibilità per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema configurabile consente di specificare l’altezza dell’utensile, l’offset, la schermatura e il rilevamento. Per risparmiare spazio, il TSL può anche contenere due utensili sullo stesso montante. I TSL ATI sono attualmente utilizzati nei principali stabilimenti automobilistici di tutto il mondo.

Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ19 Adattatore per montaggio su guida IT, a 4 posizioni, versione più lunga di 1″ del JJ13.
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore aria Jxx-AIR-1 Adattatori aria Jxx
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.
Adattatore aria Jxx-VALVE-1 Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione
Adattatore aria Jxx-VALVE-2 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-3 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-4 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-5 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-6 Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato
9121-TSL-TH-5641

TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto

9120-TSL-HBB-4115

Piastra interfaccia utensili TSL – vuota

9120-TSL-VBB-3328

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota

9120-TSL-VBC-11618

Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6

9120-TSL-RMH-R000

Modulo di aggancio TSL, rigido

9120-TSL-RMB-R000

Modulo pin e boccole TSL, rigido

9120-TSL-PM-148B-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″

9120-TSL-PM-148H-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″

9120-TSL-PM-248B-R000

Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″

9120-TSL-PM-248H-R000

Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″

Moduli compatibili

94 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.