Cambiatori di utensili

Cambio utensili QC-310

Cambio utensili QC-310

I cambiautensili robotizzati ATI consentono di scambiare in modo completamente automatico gli utensili finali con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica.

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra portautensili si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello: QC-310
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione, aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra dell’utensile si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
  • L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
  • Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per la sicurezza.
  • Si monta direttamente sulla maggior parte dei robot da 500 kg (non richiede SIP).
Specifiche Valore
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 38000 N
Distanza massima di bloccaggio 2.54 mm
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 510 kg
Capacità di momento statico X/Y 3290 Nm
Z Capacità di momento statico 3160 Nm
Peso del lato master 12.5 kg
Peso lato utensile 6.92 kg
Peso con accoppiamento 19.5 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del cambio utensili QC-310 Disegni Inglese
Modulo manuale del cambio utensili di base serie QC-310 Manuali Inglese
TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto Disegni Inglese
Modulo pin e boccole TSL, rigido Disegni Inglese
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota Disegni Inglese
Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 Disegni Inglese
9120-TSL-HBC-9040 – Disegno del cliente Disegni Inglese
Modulo di aggancio TSL, rigido Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo postale TSL, (2) moduli di aggancio rigidi, altezza 48″ Disegni Inglese
Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
Distanziatore QC-310 QC-310 Distanziatore, tipo avvitato in due pezzi
Strumento QC-310 Strumento QC-310
QC-310 Master QC-310 Master
Numero di parte Descrizione
9005-20-1334

Kit di sottoassemblaggio del coperchio di gara per QC-310 (9121-310DT) e QC-510 (9121-510DT)

9005-20-1826

Kit sottogruppo coperchio di gara per QC-310, elementi di fissaggio SS (9121-310DT-…-TDC)

Ampio supporto per utensili con cambiautensili TSL

Il sistema di supporto per utensili di grandi dimensioni ATI, o TSL, è compatibile con i modelli di cambio utensili ATI QC-150 e superiori. Il sistema è progettato per garantire durata, longevità e massima flessibilità per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema configurabile consente di specificare l’altezza dell’utensile, l’offset, la schermatura e il rilevamento. Per risparmiare spazio, il TSL può anche contenere due utensili sullo stesso montante. I TSL ATI sono attualmente utilizzati nei principali stabilimenti automobilistici di tutto il mondo.

Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore aria Jxx-AIR-1 Adattatori aria Jxx
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.
Adattatore aria Jxx-VALVE-1 Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione
Adattatore aria Jxx-VALVE-2 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-3 Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-4 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide
Adattatore aria Jxx-VALVE-5 Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante
Adattatore aria Jxx-VALVE-6 Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato
9121-TSL-TH-5641

TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto

9120-TSL-VBB-3328

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota

9120-TSL-VBC-11618

Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6

9120-TSL-HBC-9040

Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-310, 200 mm B.C., (2) tassello 12, (10) M12, 125 mm Thru

9120-TSL-RMH-R000

Modulo di aggancio TSL, rigido

9120-TSL-RMB-R000

Modulo pin e boccole TSL, rigido

9120-TSL-PM-148B-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″

9120-TSL-PM-148H-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″

9120-TSL-PM-248H-R000

Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″

9120-TSL-PM-248B-R000

Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″

Moduli compatibili

101 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.