Dispositivo di conformità

Compensatori di conformità universali: U1-050

Compensatori di conformità universali: U1-050

  • Conformità universale: Il meccanismo brevettato fornisce una conformità simultanea X-Y laterale, X-Y-Z di rotazione e Z di compressione, consentendo al robot di superare gravi disallineamenti tra l’utensile e il pezzo.
  • Reset pneumatico: Mentre le molle forniscono un precarico minimo, un pistone ad azionamento pneumatico riporta l’unità a una posizione centrale ripetibile.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità opzionale monitora la prossimità del pistone interno.
  • Schema di montaggio ISO: Per il fissaggio diretto a molti robot senza bisogno di adattatori.
  • Configurazioni flessibili: Le opzioni includono un sensore di conformità PNP o NPN, una protezione in gomma per l’ambiente e schemi di bulloni personalizzati per la piastra degli utensili.

Numero di modello:  U1-050
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • Conformità universale: Il meccanismo brevettato fornisce una conformità simultanea X-Y laterale, X-Y-Z di rotazione e Z di compressione, consentendo al robot di superare gravi disallineamenti tra l’utensile e il pezzo.
  • Reset pneumatico: Mentre le molle forniscono un precarico minimo, un pistone ad azionamento pneumatico riporta l’unità a una posizione centrale ripetibile.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità opzionale monitora la prossimità del pistone interno.
  • Schema di montaggio ISO: Per il fissaggio diretto a molti robot senza bisogno di adattatori.
  • Configurazioni flessibili: Le opzioni includono un sensore di conformità PNP o NPN, una protezione in gomma per l’ambiente e schemi di bulloni personalizzati per la piastra degli utensili.
Specifiche Valore
Movimento di conformità Universale
Intervallo di temperatura ambiente -da 28,9 °C a 65,6 °C
Carico utile massimo 4.99 kg
Pressione massima per la regolazione della rigidità di conformità 2.1 bar
Pressione di esercizio nominale 5.5 bar
Ripetibilità posizionale X-Y ±0,15 mm
Vita nominale 1 milione di cicli
Opzione di rilevamento PNP o NPN
Peso 0.635 kg
Rotazione asse X/Y ±3°
X/Y Laterale 2.8 mm
X/Y Momento statico massimo 2.3 Nm
Rotazione dell’asse Z ±8°
Compressione Z 6.1 mm
Z Momento statico massimo 1.1 Nm
Scaricare Tipo di download Lingua
Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore NPN, cavo cablato da 5 m, porta M5, 2131 Tool IP, bloccaggio Disegni Inglese
Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore PNP, cavo cablato da 0,25 m e LED Pico a 90 gradi, porta M5, bloccaggio Disegni Inglese
Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore di blocco PNP, cavo cablato da 0,25 m e LED a 90 gradi Spina M8, porta M5, IP utensile 2131, bloccaggio Disegni Inglese
Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore di blocco PNP, cavo cablato da 0,25 m e LED a 90 gradi Spina M8, porta M5, IP utensile 2131, bloccaggio, protezione C1 Disegni Inglese
Manuale del compensatore di conformità universale Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Schema di montaggio UCC 50 mm Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore PNP, cavo cablato da 0,25 m e LED Pico a 90 gradi, porta M5, IP strumento 2131, bloccaggio

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.