Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GL5

Accoppiatori di utilità: UC-GL5

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Sono disponibili sensori per rilevare la presenza del lato utensile.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • Consente il montaggio diretto del modulo DL4 sulle piastre B e D.

Numero di modello:  UC-GL5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Sono disponibili sensori per rilevare la presenza del lato utensile.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • Consente il montaggio diretto del modulo DL4 sulle piastre B e D.
Specifiche Valore
Tipo di conformità Integrato
Tipo di bloccaggio Nessuno
Forza di accoppiamento minima 2200 N
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 4
Tipo di modulo Pesante
Numero di porte 2
Tipo di porta Controllato
Peso 8.4 kg
Gamma di conformità X/Y ±4,1 mm
Conformità Z 2 mm
Scaricare Tipo di download Lingua
Accoppiatore di utilità conforme a GL5, filettatura con attacco G Disegni Inglese
Disegno dell’accoppiatore GL5-R Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GLx (incl. GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
UC-GL5 Master-Euro Accoppiatore conforme con (2) porte controllate G 1/2 e perni di allineamento corti
UC-GL5 Strumento-Euro Accoppiatore di utilità con (2) porte G 1/2

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.