ツールチェンジャースタンド

TSL 大型ツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

TSL 大型ツールチェンジャー用モジュラーツールスタンド

ATI大型ツールスタンドシステム(TSL)は、ATIツールチェンジャーモデルQC-150以上と互換性があります。このシステムは、耐久性、長寿命、およびほとんどのお客様の用途に適合する最大限の柔軟性を考慮して設計されています。設定可能なシステムにより、工具の高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。スペースを節約するため、TSLは同じポストに2つの工具を格納することもできます。ATI TSLは現在、世界中の主要な自動車工場で使用されています。

モデル番号:  TSL
専門家に相談する

製品の特徴 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー

製品の特徴

  • コンパクトなツールフックとハンガーは、スタックの高さを最小限に抑え、シンプルで効果的なドロップオフ方法を提供します。
  • 堅牢な粉体塗装スチール溶接部により、最も過酷な工場条件下でも長期間の耐久性を確保。
  • オプションのセンサーとスイッチは、工具の有無、シールドの状態、および工具スタンドのインターロック用に提供されます。
  • オプションのデブリシールドは 、粉塵、溶接スラグ、その他の有害な破片から機器を保護します。
  • ジョブ固有のツール統合:ATIのエンジニアは、お客様と協力して、ジョブ固有のツールへのカスタムインターフェースを設計します。詳細については、ATIにお問い合わせください。
    ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
    TSL ツールスタンド 製品マニュアル マニュアル 英語
    TSL ツールスタンド – デュアルピンおよびブッシング剛性モジュール、ツーリングインターフェースプレート、シングルセンサー、TSIスイッチ、垂直デブリシールド付き高さ48インチ 図面 英語
    TSL ツールスタンド – デュアルピンおよびブッシング剛性モジュール、カスタムツーリングインターフェースプレート、シングルセンサー、TSIスイッチ、水平デブリシールド付き高さ48インチ 図面 英語
    TSL ツールスタンド – デュアルフックおよびハンガー型リジッドモジュール、NA2NA3 ツールフックモジュール、TSI スイッチ、水平デブリシールド付き、高さ48インチ 図面 英語
    TSL ツールスタンド – 高さ48インチ、シングルフックおよびハンガースタイル準拠モジュール、垂直ツーリングフックプレート、近接センサー付き 図面 英語
    TSL QC-150用ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
    TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
    TSLフックモジュール、硬質 図面 英語
    TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク 図面 英語
    TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド 図面 英語
    TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク 図面 英語
    TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き 図面 英語
    TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
    TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
    TSLポストモジュール、(2)リジッドフックモジュール、高さ48インチ 図面 英語
    TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ 図面 英語
    品番 説明
    9120-TSL-RMH-R000

    TSLフックモジュール、硬質

    9121-TSL-TH-5641

    TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

    9120-TSL-RMB-R000

    TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

    9120-TSL-PM-148B-R000

    TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

    9120-TSL-PM-148H-R000

    TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

    9120-TSL-PM-248B-R000

    TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

    9120-TSL-PM-248H-R000

    TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

    9120-TSL-HBB-4115

    TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク

    9120-TSL-HBC-9039

    TSL QC-210用ツーリングインターフェースプレート、125mm B.C.、(2)ダボ10、(6)M10、100mmスルー

    9120-TSL-HBC-9040

    TSL QC-310用ツーリングインターフェースプレート、200mm B.C.、(2)ダボ12、(10)M12、125mmスルー

    9120-TSL-HBQ-8389

    QC-150 および QC-160 用 TSL ツーリング インターフェース プレート – ブランク

    9120-TSL-VBB-3328

    TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

    9120-TSL-VBC-11618

    TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

    対応モジュール

    専門家に相談する

    お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。