ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAA2

エア・モジュールAA2

(2) 1/2NPTセルフシールポート(マスター側)、(2) 1/2NPTセルフシールポートまたはパススルーポート(ツール側)、エアのみモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  AA2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
  • 1/2 NPTポート。
  • (2) セルフシールポート(マスター側)。
  • (2) セルフシールポートまたは (2) パススルーポート(ツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
  • PVCツールサイドポートプラグ
Specification Value
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 0.54 kg
ツール側重量 0.41キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-AA2 図面 英語
9620-20-D-AA2,AM2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AA2-T NPTセルフシールポート(2個)付き空気圧ツールモジュール
9121-AA2-M 2つのNPTセルフシールポートを備えた空気圧マスターモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AA2-M (2) 1/2 NPTセルフシールポート
ツールスタンド 9121-AA2-T (2) 1/2 NPTセルフシールポート
ツールスタンド 9121-AA3-T (2) 1/2 NPT パススルーポート

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。