製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
- 3/8 NPTポート。
- (8) セルフシールポート(マスター側)。
- (8) セルフシールポート(ツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.25キロ |
| ツール側重量 | 1.25キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| AB2モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AB2-M | 3/8u201d NPTセルフシールポート(8個)付き空気圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AB2-M
- 9121-AB4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AB2-M | (8) 3/8 NPTセルフシールポート |
|
|
9121-AB4-T | (8) 3/8 NPTセルフシールポート |
|