製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアとバキュームサービスを提供します。
- (4) 3/8 NPTエアーポート。
- (2) 3/4 NPTバキュームポート(マスターとツール)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.84 kg |
| ツール側重量 | 1.16キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AC2-T | 3/8u201d NPTセルフシールポート(4個)とu00beu201d NPTバキュームポート(2個)を備えた空気圧ツールモジュール |
| 9121-AC2-M | 3/8u201dNPTセルフシールポート(4個)とu00beu201dNPT真空ポート(2個)を備えた空気圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AC2-M
- 9121-AC2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AC2-M | (4) 3/8 NPTセルフシールポート、(2) 3/4 NPTバキュームポート |
|
|
9121-AC2-T | (4) 3/8 NPT パススルーポート、(2) 3/4 NPT バキュームポート |
|