製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアとバキュームサービスを提供します。
- (4) G 3/8 (BSPP) エアポート。セルフシール(マスター側)およびパススルー(ツール側)。
- (2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート (マスターとツール)。
- 最大 6.9 bar (100 psi)。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチールバルブコンポーネント
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.6 |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.97キロ |
| ツール側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 真空/空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-AG2-T | 3/8 Gセルフシールポート(4個)とu00be Gバキュームポート(2個)を備えた空気圧ツールモジュール |
| 9121-AG2-M | 3/8 Gセルフシールポート(4個)とu00be Gバキュームポート(2個)を備えた空気圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9121-AG2-M
- 9121-AG2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AG2-M | (4) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート、(2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート |
|
|
9121-AG2-T | (4) G 3/8 (BSPP) パススルーポート、(2) G 3/4 (BSPP) バキュームポート |
|