ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAL2

エア・モジュールAL2

(2) G 3/4 (BSPP) セルフシールポート – エアのみモジュール

モデル番号:  AL2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービス。
  • G 3/4 (BSPP)ポート。
  • (2) セルフシールポート (マスターおよびツール側)。
  • 最大 6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。
Specification Value
フロー定格
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量 1.02 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9620-20-D-AL2 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AL2-M 3/4 Gセルフシールポート(2)付き空気圧マスターモジュール
9121-AL2-T 3/4 Gセルフシールポート(2)付き空気圧モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AL2-M (2) G 3/4 (BSPP) セルフシールポート – エアのみモジュール
ツールスタンド 9121-AL2-T (2) G 3/4 (BSPP) セルフシールポート – エアのみモジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。