製品の特徴
特徴
- マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
- 3/8 NPTポート。
- (2) セルフシールポート(マスター側)。
- (2) パススルーポート(ツール側)。
- 最大6.9 bar (100 psi)。
- 真空サービス用ではありません。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 1.4 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.27キロ |
| ツール側重量 | 0.20キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|
- フィルター 品番
- 9120-AN2A-M
- 9120-AN2AU-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-AN2A-M | (2) 3/8 セルフシールポート、エアのみモジュール – マスター側 |
|
|
9120-AN2AU-T | (2) 3/8パススルーポート、エアのみモジュール – 工具側 |
|