ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAP2

エア・モジュールAP2

(4) 1/2 NPT セルフシール (AP2 マスターとツール ) またはパススルー (AP8 ツール ) ポート – エアモジュールのみ

すべての機能を見る
モデル番号:  AP2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供。
  • 1/2 NPTポート。
  • (4) セルフシールポート (AP2 マスターおよびツール側)。
  • (4) パススルーポート (AP8 ツール側)。
  • 最大 6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルシール
仕様 価値
フロー定格 3.1
マスター・サイド・ウェイト 1.22キロ
ツール側重量 0.86 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AP2エアモジュールの図面 図面 英語
AP2-M,AP8-Tモジュール図面 図面 英語
AP2エアモジュールマニュアル(AP8-Tを含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AP2-T 4つのNPTセルフシールポートを備えた空気圧ツールモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-AP2-M (4) 1/2 NPT セルフシールポート – エアモジュールのみ – マスター側
ツールスタンド 9121-AP2-T (4) 1/2 NPT セルフシールポート – エアモジュールのみ – 工具側
ツールスタンド 9121-AP8-T (4) 1/2″ NPT パススルーポート – エアモジュールのみ – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。