ツールチェンジャーモジュール

エア・モジュールAS6

エア・モジュールAS6

G 1/8(BSPP)パススルーポート(10個)付き空気圧モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 AS6
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターからツールプレートへのエアサービスを提供します。
  • G 1/8 (BSPP)ポート
  • (10) パススルーポート(マスターおよびツール側)。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 正圧および真空フロー条件に対応。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • ニトリル・シール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 0.34 kg
ツール側重量 0.35キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
AS6モジュール図面 図面 英語
AS6エアモジュールマニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AS6-M G 1/8 (BSPP) パススルーポート (10) 付き空気圧モジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-AS6-T G 1/8 (BSPP) パススルーポート (10) 付き空気圧モジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。