製品の特徴
特徴
- 3/8 NPTまたはG(BSPP)ポート。
- (4) 空気圧パススルーポート。
- 軸方向にポート。
材質
- 陽極酸化アルミハウジング
- ニトリルシール
| Specification | Value |
|---|---|
| フロー定格 | 2.45 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.21キロ |
| ツール側重量 | 0.21キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-P38A-T-E | G 3/8パススルー軸ポート4個付き空気圧工具モジュール |
| 9120-P38A-M | マスター(4)3/8NPTアキシャルポート・マニホールド |
| 9120-P38A-M-E | G 3/8 パススルー軸ポート(4個)付き空気圧マスターモジュール |
- フィルター 品番
- 9120-P38A-M
- 9120-P38A-M-E
- 9120-P38A-T
- 9120-P38A-T-E
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P38A-M | (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。 |
|
|
9120-P38A-M-E | (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。 |
|
|
9120-P38A-T | (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。 |
|
|
9120-P38A-T-E | (4) 3/8 NPT または G 3/8 (BSPP) パススルーポート空気圧モジュール。軸方向にポート。 |
|