ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FH10

流体/空気モジュール:FH10

(5) G 1/2(BSPP)セルフシールポート、3/8 “ポペット付きステンレス鋼液体/エアモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  FH10
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供。
  • 1/2 “Gポート。
  • (5) セルフシールポート(マスター側およびツール側)。
  • 腐食から保護するための300シリーズステンレス鋼。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
Specification Value
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 3.25キロ
ツール側重量 2.33キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-FH10 図面 英語
9630-20-FH10M-AQ4T 図面 英語
9620-20-D-FF4 FH10 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AQ4-T 空気圧モジュール、(1) G 1/2 (BSPP)、S5 に 3/8 ポペット – 工具側
ツールスタンド 9121-FH10-M (5) G 1/2(BSPP)セルフシールポート、3/8ポペット付きステンレス鋼液体 / エアモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-FH10-T ステンレス鋼液体 / エアモジュール、(5) G 1/2 (BSPP) セルフシールポート、3/8 ポペット付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。